Außeneck SLL AE2050

Parent Art.Nr. cxmOID1906401

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLL AE2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132260
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Außeneck SLL AE2050
Außeneck SLL AE2050

Außeneck SLL AE2050

Art.Nr. 6132260

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 61 mm
Breite 46 mm
Höhe 46 mm
SLL AE2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132261
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Außeneck SLL AE2050
Außeneck SLL AE2050

Außeneck SLL AE2050

Art.Nr. 6132261

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil Wand/Boden
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 61 mm
Breite 46 mm
Höhe 46 mm
Ausschreibungstext
Downloads