Außeneck SL AE2050

Parent Art.Nr. cxmOID1906400

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL AE2050 rws reinweiß; RAL 9010 6132265
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Außeneck SL AE2050
Außeneck SL AE2050

Außeneck SL AE2050

Art.Nr. 6132265

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 44 mm
Höhe 51 mm
SL AE2050 beige beige; RAL 1001 6132268
10 Stück 3,00 € Preis / 1 Stück
Außeneck SL AE2050
Außeneck SL AE2050

Außeneck SL AE2050

Art.Nr. 6132268

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 44 mm
Höhe 51 mm
SL AE2050 cws cremeweiß; RAL 9001 6132266
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Außeneck SL AE2050
Außeneck SL AE2050

Außeneck SL AE2050

Art.Nr. 6132266

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 44 mm
Höhe 51 mm
Ausschreibungstext
Downloads