Außeneck Rauduo AE40105

Art.Nr. 6132165 | EAN 4012196723409

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für das Kanalsystem Rauduo.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste nein
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich min. 90 mm

Abmessungen

Höhe 75 mm
Länge 107 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD AE40105 rws 6132165
10 Stück 9,30 € Preis / 1 Stück
RD AE40105 cws 6132166
10 Stück 9,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RD AE40105 rws / 6132165
Download