Kanalsteckdose BRK 3-fach

Parent Art.Nr. cxmOID1860167

3-fach Kanalsteckdose SIGNA IN mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende mit roten Kennzeichnungsringen (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 SIGNA IN-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V~.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK 3STD rwsrt reinweiß; RAL 9010 6121036
1 Stück 76,35 € Preis / 1 Stück
Kanalsteckdose BRK 3-fach
Kanalsteckdose BRK 3-fach

Kanalsteckdose BRK 3-fach

Art.Nr. 6121036

Datenblatt, 0.30MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Komplettgehäuse
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 3
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau ja
Klappdeckel nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart IP20
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Länge 71 mm
Breite 206 mm
Höhe 82 mm
BRK 3STD cwsrt cremeweiß; RAL 9001 6121034
1 Stück 76,35 € Preis / 1 Stück
Kanalsteckdose BRK 3-fach
Kanalsteckdose BRK 3-fach

Kanalsteckdose BRK 3-fach

Art.Nr. 6121034

Datenblatt, 0.30MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Komplettgehäuse
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 3
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau ja
Klappdeckel nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart IP20
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Länge 71 mm
Breite 206 mm
Höhe 82 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BRK 3STD rwsrt / 6121036, 0.30MB, pdf
Download
BRK 3STD cwsrt / 6121034, 0.30MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren