Kanalsteckdose BRK 2-fach

Parent Art.Nr. cxmOID1860162

2-fach Kanalsteckdose SIGNA IN mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 SIGNA IN-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK 2STD rws reinweiß; RAL 9010 6121014
1 Stück 37,35 € Preis / 1 Stück
Kanalsteckdose BRK 2-fach
Kanalsteckdose BRK 2-fach

Kanalsteckdose BRK 2-fach

Art.Nr. 6121014

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Komplettgehäuse
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Fehlerstromschutz -
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau ja
Klappdeckel nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart IP20
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Länge 71 mm
Breite 140 mm
Höhe 82 mm
BRK 2STD cws cremeweiß; RAL 9001 6121012
1 Stück 37,35 € Preis / 1 Stück
Kanalsteckdose BRK 2-fach
Kanalsteckdose BRK 2-fach

Kanalsteckdose BRK 2-fach

Art.Nr. 6121012

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Komplettgehäuse
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) -
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau ja
Klappdeckel nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart IP20
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Länge 71 mm
Breite 140 mm
Höhe 82 mm
BRK 2STD agr anthrazitgrau; RAL 7016 6121016
1 Stück 49,60 € Preis / 1 Stück
Kanalsteckdose BRK 2-fach
Kanalsteckdose BRK 2-fach

Kanalsteckdose BRK 2-fach

Art.Nr. 6121016

Datenblatt, 0.28MB, pdf
Download

Technische Daten

Abdeckung Komplettgehäuse
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche matt
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) -
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart sonstige
Beschriftungsfeld nein
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Isolierte Einbau ja
Klappdeckel nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart IP20
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein

Abmessungen

Länge 71 mm
Breite 140 mm
Höhe 82 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BRK 2STD rws / 6121014, 0.25MB, pdf
Download
BRK 2STD cws / 6121012, 0.24MB, pdf
Download
BRK 2STD agr / 6121016, 0.28MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren