Datenblende DB

Parent Art.Nr. cxmOID1860176

UAE Cat. 6 A ISO 8/8 Anschlussdose mit abbrechbarem Tragring für Stegversion. 2 Anschlüsse. Erfüllt die höchsten übertragungstechnischen Produktanforderungen gemäß ISO/IEC 11 801:2011-06 für 500 MHz Bandbreite (10 Gbit/s). Zentralplatte nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DB 2 rws reinweiß; RAL 9010 6121075
1 Stück 5,50 € Preis / 1 Stück
Datenblende DB
Datenblende DB

Datenblende DB

Art.Nr. 6121075

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Ausschreibungstext
Downloads