1-fach Rahmen BRK

Parent Art.Nr. cxmOID1860182

Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK CF1 M45 rws reinweiß; RAL 9010 6121104
1 Stück 4,05 € Preis / 1 Stück
1-fach Rahmen BRK
1-fach Rahmen BRK

1-fach Rahmen BRK

Art.Nr. 6121104

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Flächenbündige Ausführung nein
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart IP20
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 28 mm
Breite 66 mm
Höhe 80 mm
BRK CF1 M45 cws cremeweiß; RAL 9001 6121102
1 Stück 4,05 € Preis / 1 Stück
1-fach Rahmen BRK
1-fach Rahmen BRK

1-fach Rahmen BRK

Art.Nr. 6121102

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal -
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Flächenbündige Ausführung -
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart IP20
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 28 mm
Breite 66 mm
Höhe 80 mm
BRK CF1 M45 agr anthrazitgrau; RAL 7016 6121106
1 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück
1-fach Rahmen BRK
1-fach Rahmen BRK

1-fach Rahmen BRK

Art.Nr. 6121106

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Flächenbündige Ausführung nein
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart IP20
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 28 mm
Breite 66 mm
Höhe 80 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BRK CF1 M45 rws / 6121104, 0.08MB, pdf
Download
BRK CF1 M45 cws / 6121102, 0.08MB, pdf
Download
BRK CF1 M45 agr / 6121106, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren