Inneneck LE-IE

Parent Art.Nr. cxmOID1902099

Flexibles Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung der Leitungsführungskanäle LE und AXIS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LE IE60110v rws reinweiß; RAL 9010 6130252
4 Stück 20,15 € Preis / 1 Stück
Inneneck LE-IE
Inneneck LE-IE

Inneneck LE-IE

Art.Nr. 6130252

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Winkelbereich - 75 °

Abmessungen

Länge 132 mm
Breite 132 mm
Höhe 110 mm
LE IE60110v cw cremeweiß; RAL 9001 6130250
4 Stück 20,15 € Preis / 1 Stück
Inneneck LE-IE
Inneneck LE-IE

Inneneck LE-IE

Art.Nr. 6130250

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Winkelbereich 75 °

Abmessungen

Länge 132 mm
Breite 132 mm
Höhe 110 mm
LE IE60110v lgr lichtgrau; RAL 7035 6130251
4 Stück 20,15 € Preis / 1 Stück
Inneneck LE-IE
Inneneck LE-IE

Inneneck LE-IE

Art.Nr. 6130251

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Winkelbereich - 75 °

Abmessungen

Länge 132 mm
Breite 132 mm
Höhe 110 mm
LE IE60110v sgr steingrau; RAL 7030 6130253
4 Stück 20,15 € Preis / 1 Stück
Inneneck LE-IE
Inneneck LE-IE

Inneneck LE-IE

Art.Nr. 6130253

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Winkelbereich - 75 °

Abmessungen

Länge 132 mm
Breite 132 mm
Höhe 110 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LE IE60110v rws / 6130252, 0.09MB, pdf
Download
LE IE60110v cw / 6130250, 0.09MB, pdf
Download
LE IE60110v lgr / 6130251, 0.08MB, pdf
Download
LE IE60110v sgr / 6130253, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren