Endstück LE-E

Parent Art.Nr. cxmOID1908924

Endstück als Formteil für den Leitungsführungskanal LE.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LE ES60150 rws 150 mm 2 mm reinweiß; RAL 9010 6130691
5 Stück 5,65 € Preis / 1 Stück
Endstück LE-E
Endstück LE-E

Endstück LE-E

Art.Nr. 6130691

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 61 mm
Breite 150 mm
Höhe 2 mm
LE ES60150 lgr 150 mm 2 mm lichtgrau; RAL 7035 6130690
5 Stück 5,65 € Preis / 1 Stück
Endstück LE-E
Endstück LE-E

Endstück LE-E

Art.Nr. 6130690

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 61 mm
Breite 150 mm
Höhe 2 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LE ES60150 rws / 6130691, 0.08MB, pdf
Download
LE ES60150 lgr / 6130690, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren