Inneneck LE-IE

Parent Art.Nr. cxmOID1902237

Flexibles Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung der Leitungsführungskanäle LE und AXIS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LE IE4060v rws reinweiß; RAL 9010 6130222
4 Stück 15,75 € Preis / 1 Stück
Inneneck LE-IE
Inneneck LE-IE

Inneneck LE-IE

Art.Nr. 6130222

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Winkelbereich 75 °

Abmessungen

Länge 111 mm
Breite 111 mm
Höhe 60 mm
LE IE4060v cw cremeweiß; RAL 9001 6130220
4 Stück 15,75 € Preis / 1 Stück
Inneneck LE-IE
Inneneck LE-IE

Inneneck LE-IE

Art.Nr. 6130220

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Winkelbereich 75 °

Abmessungen

Länge 111 mm
Breite 111 mm
Höhe 60 mm
LE IE4060v lgr lichtgrau; RAL 7035 6130221
4 Stück 15,75 € Preis / 1 Stück
Inneneck LE-IE
Inneneck LE-IE

Inneneck LE-IE

Art.Nr. 6130221

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Winkelbereich 75 °

Abmessungen

Länge 111 mm
Breite 111 mm
Höhe 60 mm
LE IE4060v sgr steingrau; RAL 7030 6130223
4 Stück 15,75 € Preis / 1 Stück
Inneneck LE-IE
Inneneck LE-IE

Inneneck LE-IE

Art.Nr. 6130223

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Winkelbereich 75 °

Abmessungen

Länge 111 mm
Breite 111 mm
Höhe 60 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LE IE4060v rws / 6130222, 0.09MB, pdf
Download
LE IE4060v cw / 6130220, 0.09MB, pdf
Download
LE IE4060v lgr / 6130221, 0.09MB, pdf
Download
LE IE4060v sgr / 6130223, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren