Endstück LE-E

Parent Art.Nr. cxmOID1908918

Endstück als Formteil für den Leitungsführungskanal LE.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LE ES40110 rws 40 mm 2 mm reinweiß; RAL 9010 6130638
10 Stück 4,65 € Preis / 1 Stück
Endstück LE-E
Endstück LE-E

Endstück LE-E

Art.Nr. 6130638

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 40 mm
Höhe 2 mm
LE ES40110 cw 40 mm 2 mm cremeweiß; RAL 9001 6130636
10 Stück 4,65 € Preis / 1 Stück
Endstück LE-E
Endstück LE-E

Endstück LE-E

Art.Nr. 6130636

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 40 mm
Höhe 2 mm
LE ES40110 lgr 40 mm 2 mm lichtgrau; RAL 7035 6130637
10 Stück 4,65 € Preis / 1 Stück
Endstück LE-E
Endstück LE-E

Endstück LE-E

Art.Nr. 6130637

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 40 mm
Höhe 2 mm
LE ES40110 sgr 40 mm 2 mm steingrau; RAL 7030 6130639
10 Stück 4,65 € Preis / 1 Stück
Endstück LE-E
Endstück LE-E

Endstück LE-E

Art.Nr. 6130639

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Styrol-Arcylester

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 40 mm
Höhe 2 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LE ES40110 rws / 6130638, 0.08MB, pdf
Download
LE ES40110 cw / 6130636, 0.08MB, pdf
Download
LE ES40110 lgr / 6130637, 0.08MB, pdf
Download
LE ES40110 sgr / 6130639, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren