Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Parent Art.Nr. cxmOID1793897

Leitungsführungskanal LE zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LE 20350 rws reinweiß; RAL 9010 2000 mm 35 mm 20 mm 6130023
70 m 3,35 € Preis / 1 m
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Art.Nr. 6130023

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 400 mm²
Schutzfolie nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 20 mm
LE 20350 cws cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 35 mm 20 mm 6130021
70 m 3,35 € Preis / 1 m
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Art.Nr. 6130021

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 400 mm²
Schutzfolie nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 20 mm
LE 20350 lgr lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 35 mm 20 mm 6130022
70 m 3,35 € Preis / 1 m
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Art.Nr. 6130022

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 400 mm²
Schutzfolie nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 20 mm
LE 20350 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 35 mm 20 mm 6130024
70 m 3,35 € Preis / 1 m
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Art.Nr. 6130024

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 400 mm²
Schutzfolie nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 20 mm
LE 20350 brn sepiabraun; RAL 8014 2000 mm 35 mm 20 mm 6130020
70 m 3,75 € Preis / 1 m
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Art.Nr. 6130020

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 400 mm²
Schutzfolie nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 20 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LE 20350 rws / 6130023, 0.08MB, pdf
Download
LE 20350 cws / 6130021, 0.08MB, pdf
Download
LE 20350 lgr / 6130022, 0.08MB, pdf
Download
LE 20350 sgr / 6130024, 0.08MB, pdf
Download
LE 20350 brn / 6130020, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren