Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Parent Art.Nr. cxmOID1908712

Leitungsführungskanal LE zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LE 2020 rws reinweiß; RAL 9010 2000 mm 20 mm 20 mm 6130016
72 m 2,00 € Preis / 1 m
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Art.Nr. 6130016

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 225 mm²
Schutzfolie nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 20 mm
LE 2020 cws cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 20 mm 20 mm 6130014
72 m 2,00 € Preis / 1 m
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Art.Nr. 6130014

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 225 mm²
Schutzfolie nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 20 mm
LE 2020 lgr lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 20 mm 20 mm 6130015
72 m 2,00 € Preis / 1 m
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Art.Nr. 6130015

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 225 mm²
Schutzfolie nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 20 mm
LE 2020 sgr steingrau; RAL 7030 2000 mm 20 mm 20 mm 6130017
72 m 2,00 € Preis / 1 m
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Art.Nr. 6130017

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 225 mm²
Schutzfolie nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 20 mm
LE 2020 brn sepiabraun; RAL 8014 2000 mm 20 mm 20 mm 6130013
72 m 2,25 € Preis / 1 m
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20
Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Art.Nr. 6130013

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Lieferung auf Rolle nein
Nutzquerschnitt 225 mm²
Schutzfolie -
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 20 mm
Höhe 20 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

LE 2020 rws / 6130016, 0.08MB, pdf
Download
LE 2020 cws / 6130014, 0.08MB, pdf
Download
LE 2020 lgr / 6130015, 0.08MB, pdf
Download
LE 2020 sgr / 6130017, 0.08MB, pdf
Download
LE 2020 brn / 6130013, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren