Flachwinkelhaube MKS FW1616

Art.Nr. 6131392 | EAN 4012196717675

Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Minikanal MKS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKS FW1616 rws reinweiß; RAL 9010 16 mm 6131392
10 Stück 3,45 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube MKS FW1616
Flachwinkelhaube MKS FW1616

Flachwinkelhaube MKS FW1616

Art.Nr. 6131392

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 40 mm
Breite 40 mm
Höhe 16 mm
Ausschreibungstext
Downloads