Endstück MKS ES1638

Art.Nr. 6131406 | EAN 4012196717736

Endstück als Formteil für den Minikanal MKS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKS ES1638 rws 38 mm 16 mm reinweiß; RAL 9010 6131406
10 Stück 1,85 € Preis / 1 Stück
Endstück MKS ES1638
Endstück MKS ES1638

Endstück MKS ES1638

Art.Nr. 6131406

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 11 mm
Breite 38 mm
Höhe 16 mm
Ausschreibungstext
Downloads