Übergangsstück TRI C 35-50

Art.Nr. 6131185 | EAN 4012196723317

Übergangsstück für Eckkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TRI C 35-50 rws 6131185
10 Stück 4,75 € Preis / 1 Stück
Übergangsstück TRI C 35-50
Übergangsstück TRI C 35-50

Übergangsstück TRI C 35-50

Art.Nr. 6131185

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Ausschreibungstext
Downloads