Trennwand BRK TW

Art.Nr. 6133610 | EAN 4012196736300

Trennwand für das Kanalsysteme SIGNA BASE. Zur Unterteilung des Kanalsystems in 2 gleichgroße Kammern für unterschiedliche Spannungsebenen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK TW 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6133610
2 m 4,00 € Preis / 1 m
Trennwand BRK TW
Trennwand BRK TW

Trennwand BRK TW

Art.Nr. 6133610

Datenblatt, 0.07MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 1-fach
Befestigungsart aufrastbar
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 39 mm
Höhe 45 mm
Ausschreibungstext
Downloads