Befestigungskonsole KS 75-100

Art.Nr. 6133658 | EAN 4012196736966

Befestigungskonsole zur Montage von Kanalsystemen an Brüstungskonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS 75-100 6133658
5 Stück 14,45 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsole KS 75-100
Befestigungskonsole KS 75-100

Befestigungskonsole KS 75-100

Art.Nr. 6133658

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Kanalmontage einhängen und verschrauben
Wandabstand von/bis 110 - 75 mm

Abmessungen

Länge 146 mm
Breite 205 mm
Höhe 75 mm
Ausschreibungstext
Downloads