Befestigungskonsole KS 55-80

Art.Nr. 6133655 | EAN 4012196736959

Befestigungskonsole zur Montage von Kanalsystemen an Brüstungskonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS 55-80 6133655
5 Stück 13,80 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsole KS 55-80
Befestigungskonsole KS 55-80

Befestigungskonsole KS 55-80

Art.Nr. 6133655

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Kanalmontage einhängen und verschrauben
Wandabstand von/bis 55 - 88 mm

Abmessungen

Länge 146 mm
Breite 205 mm
Höhe 55 mm
Ausschreibungstext
Downloads