Befestigungskonsole KS 40-55

Art.Nr. 6133653 | EAN 4012196736942

Befestigungskonsole zur Montage von Kanalsystemen an Brüstungskonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS 40-55 6133653
5 Stück 13,55 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsole KS 40-55
Befestigungskonsole KS 40-55

Befestigungskonsole KS 40-55

Art.Nr. 6133653

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Kanalmontage einhängen und verschrauben
Wandabstand von/bis 40 - 55 mm

Abmessungen

Länge 146 mm
Breite 205 mm
Höhe 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads