Befestigungskonsole KS 340-500

Art.Nr. 6133668 | EAN 4012196737017

Befestigungskonsole zur Montage von Kanalsystemen an Brüstungskonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS 340-500 6133668
1 Stück 32,10 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsole KS 340-500
Befestigungskonsole KS 340-500

Befestigungskonsole KS 340-500

Art.Nr. 6133668

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Kanalmontage einhängen und verschrauben

Abmessungen

Länge 146 mm
Breite 205 mm
Höhe 340 mm
Ausschreibungstext
Downloads