Befestigungskonsole KS 240-360

Art.Nr. 6133666 | EAN 4012196737000

Befestigungskonsole zur Montage von Kanalsystemen an Brüstungskonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS 240-360 6133666
1 Stück 25,45 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsole KS 240-360
Befestigungskonsole KS 240-360

Befestigungskonsole KS 240-360

Art.Nr. 6133666

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Kanalmontage einhängen und verschrauben

Abmessungen

Länge 146 mm
Breite 205 mm
Höhe 240 mm
Ausschreibungstext
Downloads