Befestigungskonsole KS 180-275

Art.Nr. 6133664 | EAN 4012196736997

Befestigungskonsole zur Montage von Kanalsystemen an Brüstungskonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS 180-275 6133664
5 Stück 20,55 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsole KS 180-275
Befestigungskonsole KS 180-275

Befestigungskonsole KS 180-275

Art.Nr. 6133664

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Kanalmontage einhängen und verschrauben

Abmessungen

Länge 146 mm
Breite 205 mm
Höhe 180 mm
Ausschreibungstext
Downloads