Befestigungskonsole KS 145-220

Art.Nr. 6133662 | EAN 4012196736980

Befestigungskonsole zur Montage von Kanalsystemen an Brüstungskonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS 145-220 6133662
5 Stück 18,85 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsole KS 145-220
Befestigungskonsole KS 145-220

Befestigungskonsole KS 145-220

Art.Nr. 6133662

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Kanalmontage einhängen und verschrauben

Abmessungen

Länge 146 mm
Breite 205 mm
Höhe 145 mm
Ausschreibungstext
Downloads