Befestigungskonsole KS 100-150

Art.Nr. 6133660 | EAN 4012196736973

Befestigungskonsole zur Montage von Kanalsystemen an Brüstungskonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KS 100-150 6133660
5 Stück 17,70 € Preis / 1 Stück
Befestigungskonsole KS 100-150
Befestigungskonsole KS 100-150

Befestigungskonsole KS 100-150

Art.Nr. 6133660

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Wandmontage
Kanalmontage einhängen und verschrauben

Abmessungen

Länge 146 mm
Breite 205 mm
Höhe 100 mm
Ausschreibungstext
Downloads