Befestigungsfeder FED H40

Art.Nr. 6133627 | EAN 4012196736591

Befestigungsfeder für die Kanalsysteme SIGNA/SIGNO.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FED H40 42 mm 6133627
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
Befestigungsfeder FED H40
Befestigungsfeder FED H40

Befestigungsfeder FED H40

Art.Nr. 6133627

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Abmessungen

Länge 42 mm
Breite 25 mm
Höhe 3 mm
Ausschreibungstext
Downloads