Flachwinkel BRA FW 70170 A

Parent Art.Nr. cxmOID1939601
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal SIGNA STYLE.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRA FW70170a EL 270 mm 70 mm 6133288
1 Stück 127,10 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel BRA FW 70170 A
Flachwinkel BRA FW 70170 A

Flachwinkel BRA FW 70170 A

Art.Nr. 6133288

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Unterteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Richtungsänderung vertikal fallend
Schutzfolie nein
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 °

Abmessungen

Länge 270 mm
Breite 270 mm
Höhe 70 mm
Ausschreibungstext
Downloads