Inneneck BRK-IE

Parent Art.Nr. cxmOID1910543

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Brüstungskanal SIGNA BASE.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK IE70130 rws reinweiß; RAL 9010 6132753
1 Stück 33,50 € Preis / 1 Stück
Inneneck BRK-IE
Inneneck BRK-IE

Inneneck BRK-IE

Art.Nr. 6132753

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Oberteil
Form asymmetrisch
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 °

Abmessungen

Länge 120 mm
Breite 143 mm
Höhe 140 mm
BRK IE70130 cws cremeweiß; RAL 9001 6132752
1 Stück 33,50 € Preis / 1 Stück
Inneneck BRK-IE
Inneneck BRK-IE

Inneneck BRK-IE

Art.Nr. 6132752

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Form asymmetrisch
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 °

Abmessungen

Länge 120 mm
Breite 143 mm
Höhe 140 mm
BRK IE70130 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132754
1 Stück 33,15 € Preis / 1 Stück
Inneneck BRK-IE
Inneneck BRK-IE

Inneneck BRK-IE

Art.Nr. 6132754

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Form asymmetrisch
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden ja
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 °

Abmessungen

Länge 120 mm
Breite 143 mm
Höhe 140 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BRK IE70130 rws / 6132753, 0.10MB, pdf
Download
BRK IE70130 cws / 6132752, 0.11MB, pdf
Download
BRK IE70130 lgr / 6132754, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren