Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170

Parent Art.Nr. cxmOID1794449

Kanalunterteil des Brüstungskanal SIGNA BASE zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK 70170 rws reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6132731
2 m 30,20 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170

Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170

Art.Nr. 6132731

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 10056 mm²
Oberteilbreite 80 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
BRK 70170 cws cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 6132730
2 m 30,20 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170

Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170

Art.Nr. 6132730

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 10056 mm²
Oberteilbreite 80 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
BRK 70170 lgr lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 6132732
2 m 30,20 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170

Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 170

Art.Nr. 6132732

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 10056 mm²
Oberteilbreite 80 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BRK 70170 rws / 6132731, 0.11MB, pdf
Download
BRK 70170 cws / 6132730, 0.12MB, pdf
Download
BRK 70170 lgr / 6132732, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren