Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130

Parent Art.Nr. cxmOID1794448

Kanalunterteil des Brüstungskanal SIGNA BASE zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK 70130 rws reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6132726
2 m 22,80 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130

Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130

Art.Nr. 6132726

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 7456 mm²
Oberteilbreite 80 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert -
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
BRK 70130 cws cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 6132725
2 m 22,80 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130

Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130

Art.Nr. 6132725

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände -
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes sonstiges Profil
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 7456 mm²
Oberteilbreite 80 mm
Oberteilbreite 2 -
Oberteilbreite 3 -
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
BRK 70130 lgr lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 6132727
2 m 22,80 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130

Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 130

Art.Nr. 6132727

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 7456 mm²
Oberteilbreite 80 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 -
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BRK 70130 rws / 6132726, 0.12MB, pdf
Download
BRK 70130 cws / 6132725, 0.13MB, pdf
Download
BRK 70130 lgr / 6132727, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren