Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 110

Parent Art.Nr. cxmOID1794447

Kanalunterteil des Brüstungskanal SIGNA BASE zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK 70110 rws reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6132722
2 m 17,25 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 110
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 110

Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 110

Art.Nr. 6132722

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufende DIN-Schiene
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 6036 mm²
Oberteilbreite 80 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
BRK 70110 cws cremeweiß; RAL 9001 2000 mm 6132721
2 m 17,25 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 110
Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 110

Geräteeinbaukanäle BRK 70, Kanalbreite 110

Art.Nr. 6132721

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes sonstiges Profil
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 6036 mm²
Oberteilbreite 1 mm
Oberteilbreite 2 -
Oberteilbreite 3 -
Oberteil mitgeliefert ja
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BRK 70110 rws / 6132722, 0.11MB, pdf
Download
BRK 70110 cws / 6132721, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren