Außeneck BRK AE 70110

Parent Art.Nr. cxmOID1794450

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Brüstungskanal SIGNA BASE.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BRK AE70170 rws reinweiß; RAL 9010 6132748
1 Stück 51,20 € Preis / 1 Stück
Außeneck BRK AE 70110
Außeneck BRK AE 70110

Außeneck BRK AE 70110

Art.Nr. 6132748

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzfolie nein
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 °

Abmessungen

Länge 120 mm
Breite 135 mm
Höhe 180 mm
BRK AE70170 cws cremeweiß; RAL 9001 6132747
1 Stück 51,20 € Preis / 1 Stück
Außeneck BRK AE 70110
Außeneck BRK AE 70110

Außeneck BRK AE 70110

Art.Nr. 6132747

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzfolie nein
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 °

Abmessungen

Länge 120 mm
Breite 135 mm
Höhe 180 mm
BRK AE70170 lgr lichtgrau; RAL 7035 6132749
1 Stück 51,00 € Preis / 1 Stück
Außeneck BRK AE 70110
Außeneck BRK AE 70110

Außeneck BRK AE 70110

Art.Nr. 6132749

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Haubenformteil
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Schutzfolie nein
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 °

Abmessungen

Länge 120 mm
Breite 135 mm
Höhe 180 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

BRK AE70170 rws / 6132748, 0.10MB, pdf
Download
BRK AE70170 cws / 6132747, 0.10MB, pdf
Download
BRK AE70170 lgr / 6132749, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren