Montagehilfe Zubehör Geräteeinbaukanal Rapid 80

Verkleidung mit Konvektionsgittern

Verkleidung mit Konvektionsgittern in einem Raum

Eine Konvektorverkleidung lässt sich auch durchgängig mit Konvektionsgittern errichten. Durch die Freiräume zwischen den Lamellen wird die Zirkulation unterstützt und eine optisch ansprechende Lösung realisiert.

Montage Wandkonsole

Montage der Wandkonsole mittels Schrauben und Dübeln

Die Löcher zur Befestigung der Wandkonsolen werden gebohrt und die Wandkonsolen mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt.

Montage Wandkonsole

Wandkonsole

Die Wandkonsolen werden in Höhe und Tiefe nacheinander ausgerichtet und arretiert.

Montage Stabilisierungsprofil

Montage des Stablisierungsprofils auf der Wandkonsole

Zur Montage von GEK Geräteeinbaukanälen der Kanalbreite 213 mm wird das Stabilisierungsprofil benötigt. Dieses wird lediglich frontseitig in den vorhandenen Konsolen eingerastet.

Montage Verbindungsprofil

Montage des Verbindungsprofils auf die Wandkonsole

In Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern oder Konvektorverkleidungen werden die entsprechenden Montage- und Verbindungsprofile frontseitig in den Befestigungskonsolen eingerastet.

Montage Verbindungsprofil

Verbindungsprofil für Konvektorverkleidung

Die Montage- und Verbindungsprofile Typ 6VG3/... werden für die Montage von Konvektionsgitterprofilen benötigt. Typ 6VV3/... sind die erforderlichen Profile für geschlossene Konvektorverkleidungen.

Montage Geräteeinbaukanal auf Wandkonsole

Montage des Geräteeinbaukanals an der Wandkonsole

Der GEK Geräteeinbaukanal wird an der Wandkonsole montiert und mit den Befestigungsschrauben M5 befestigt. Hierdurch wird gleichzeitig eine leitende Verbindung zwischen Kanal und Wandkonsole hergestellt.

Montage Profilverbinder

Montage des Profilverbinders auf die Wandkonsole

Die Profilverbinder für horizontale Konvektionsgitter werden auf die Wandkonsolen gesteckt und mit dem Spannbügel gesichert.

Montageabstände bei Konvektionsgittermontage

Montageabstände für die Konvektionsgitter

Werden Konvektionsgitter auf die Wandkonsolen montiert, ist darauf zu achten, dass die Auflage der Gitterlamellen auf den Wandkonsolen maximal 150 mm vor dem Ende der Lamellen beträgt.

Montage Konvektionsgitter

Montage des Konvektionsgitters in den Profilverbinder

Die Konvektionsgitter-Lamellen werden nacheinander in den Profilverbinder eingesteckt und eingerastet.

Montage Konvektionsgitter

Montage des Konvektionsgitters in den Profilverbinder

Die Profilverbinder sind in unterschiedlichen Längen für die Aufnahme von 2 bis 12 Konvektionsgitter-Lamellen lieferbar. Falls erforderlich, lassen sie sich hintereinander auf den Befestigungskonsolen montieren.

Konvektionsgitter mit Geräteeinbaukanal

Konvektionsgitter mit Geräteeinbaukanal

Die horizontalen Konvektionsgitter bieten ein hochwertiges Bild und einen blickdichten Abschluss vom Geräteeinbaukanal zur Wand. Darüber hinaus ermöglichen sie die erforderliche Zirkulation der Raumluft.

Montage vertikale Konvektionsgitter

Vertikale Montage der Konvektionsgitter

Auch bei vertikaler Montage der Konvektionsgitterprofile werden diese einfach in die Profilverbinder eingerastet.

Brandschutz-Systeme

Leitungsführungskanal mit Brandschutzkissen

OBO KBK-K Brandschutzkissen sind die ideale Lösung, wenn Geräteeinbau- oder Leitungsführungskanäle aus PVC durch feuerwiderstandsklassifizierte Wände geführt werden müssen.

Schallschutz-Barriere

Leitungsführungskanal mit Schallschutzbarrieren

Die Schallschutzbarriere wird im Bereich einer Wanddurchführung zwischen zwei Räumen in den Kanal eingebaut. Hierdurch wird eine Schalldämmung von ca. 40 dB erreicht.

Montage Wandabschlussblende

Montage der Wandabschlussblende

Die Wandabschlussblende wird auf den fertig montierten Geräteeinbaukanal montiert. Hierzu den doppelseitigen Klebestreifen an der Unterseite abziehen und die Wandabschlussblende aufkleben.