Montagehilfe nivellierbare runde Kassette
Vorbereitung Montage
Der Einbauraum für die Kassette muss fertig hergestellt und sauber sein.
Vorbereitung Unterflur-System
Den Montagedeckel auf die Unterflurdose montieren.
Montage Kassette
Nivelliereinheiten der Kassette auf Rohdecke befestigen.
Einstellen der Kassettenhöhe
Den Kassettenrahmen auf Oberkante Bodenbelag einstellen. Die Höheneinstellung der Nivellierschrauben mit Kontermuttern sichern.
Verlegen des Bodenbelags an den Kassettenrahmen
Den Bodenbelag an den Kassettenrahmen anarbeiten. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassettenrahmen mit geeigneten Materialien abdichten.
Verlegen des Bodenbelags in der RKR-Kassette
Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.
Verlegen des Bodenbelags in der RKFR-Kassette
Den Bodenbelag in die Kassette einlegen und festkleben. Den verbleibenden Spalt zwischen Bodenbelag und Kassette mit geeigneten Materialien abdichten.
Montage des Tubus
Tubus-Oberteil in Tubus-Aufnahme einsetzen und absenken. Durch Rechtsdrehung Tubus entriegeln und bodenbündig verschließen.
Reinigung der Dichtungen
Zum Abschluss der Montagearbeiten den Kassetteninnenraum und die Dichtungen von Kassette und Tubus säubern. Dichtungen mit Vaseline pflegen (im Lieferumfang enthalten).
Gerätemontage in Gerätebecher GB
Die Gerätemontage erfolgt schraubenlos in Abdeckplatten und Gerätebecher GB.
Hinweis: Modul 45®-Geräte vor dem Leitungsanschluss in die Abdeckplatte einrasten.
Gerätemontage in Modulträger MT
Die Gerätemontage in Modulträger MT3/45 und MT4/45 erfolgt außerhalb der Kassette. Nach dem Leitungsanschluss den Modulträger von oben in den Kassettenrahmen einsetzen.
Steckdosenmontage in Modulträger MT
Sicherheit: Bei Steckdosenmontage in Modulträger immer ein Schutzgehäuse verwenden!
Montage einer Gewindehülse
Dieser Arbeitsgang erfolgt vor der Verlegung des Bodenbelags in der Kassette. Befestigungsloch für Gewindehülse bohren (Ø 8 mm). Gewindehülse einsetzen und befestigen.