Montagehilfe Unterflurdose UZD/UGD
Ausrichten der Unterflurdosen
Mit einer Schlagschnur können auf dem Rohboden die geplanten Kanalwege und Kreuzungspunkte angezeichnet werden. Danach werden die Unterflurdosen ausgelegt.
Befestigung der Unterflurdose
Unterflurdose auf der Rohdecke befestigen.
Einstellung der Dosenhöhe
Unterflurdosen haben eine Mindestbauhöhe von 70 mm und einen Nivellierbereich von + 55 mm. Differenzen zwischen Dosenbauhöhe und Estrichsollhöhe lassen sich entweder über Nivellierschrauben oder durch die Schnellentriegelungshilfe ausgleichen.
Voreinstellung der Dosenhöhe
Die 4 Stifte der Schnellentriegelungshilfe werden in die Löcher gesteckt. Danach ist die Höhe der Dose durch Anheben einstellbar. Nach erfolgter Höheneinstellung Stifte entfernen.
Feineinstellung der Dosenhöhe
Mithilfe eines Schraubendrehers (Pozidriv Gr. 2) kann die Höhe der Unterflurdose eingestellt werden.
Seitenwände bearbeiten
Die Seitenwände der Unterflurdosen werden mit einer Zange (z. B. Seitenschneider) entsprechend der Kanalgröße geöffnet und die entstehende Lasche nach oben gebogen.
Einführen der Kanäle
Der Kanal wird in den Dosenkörper bis zum Anschlag eingeführt. Bei der weiteren Verlegung von asymmetrischen (2-zügigen) Kanälen darauf achten, dass die Bedruckung an den Verbindungsstellen übereinstimmt.
Feineinstellung der Dosenhöhe
Die Feineinstellung der Dosenhöhe erfolgt über die Nivellierschrauben. Das Nivellieren ist mit der Bauleitung/Estrichfirma (Meterriss) abzustimmen.
Erdung des Kanalsystems
Mithilfe des Verbindungswinkels VW/E kann eine leitende Verbindung zwischen Kanal und Unterflurdose hergestellt werden.
Verwendung einer Trennlage
Beim Einsatz in schwimmend verlegten Estrichen/Heizestrichen auf Dämmschichten kann der Dosenkörper durch eine Trennlage (bis zu 3 mm stark), die bis unter den Dosenoberrahmen reicht, vom Estrich getrennt werden.
Falsche Verarbeitung
Es sollte auf jeden Fall eine Absprache mit dem Estrichleger stattfinden. Installationsfehler wie der hier gezeigte haben zur Folge, dass kein fester Sitz der Dose gewährleistet ist.
Aufstockhilfe montieren
Verriegelungsdeckel lösen und Schrauben leicht herausdrehen. Eine Schnellentriegelungshilfe einstecken und Schraube herausheben.
Dosenoberrahmen montieren
Den neuen Dosenoberrahmen wieder aufsetzen, Schrauben einstecken, Schnellentriegelungshilfe entfernen, die Schrauben mit den Verriegelungsdeckeln abdecken.
Entkopplung von außen
Der Dosenoberrahmen der Unterflurdose kann nach der Estrichverlegung vom Dosenunterteil entkoppelt werden. Dazu Verriegelungsdeckel lösen, die Schnellentriegelungshilfen einstecken und die Nivellierschrauben entfernen.
Entkopplung von innen
Montageschutzdeckel und die vier Verriegelungsdeckel von der Unterflurdose entfernen. Schieber mit zwei Fingern greifen und nach innen ziehen. Nivellierschrauben nach oben entfernen.
Nach der Entkopplung
Die Verriegelungsdeckel wieder in den Dosenoberrahmen einsetzen.
Erdung des Dosenoberrahmens
Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR im Bodenblech montieren, den Erdleiter an den Schutzleiteranschlusswinkel anschließen.
Montagedeckel einsetzen
Der Montageschutzdeckel wird nach der Estrichverlegung gegen einen Montagedeckel gewechselt. Hinweis: Öffnungen müssen während der Bauphase trittsicher abgedeckt sein.
Fertige Montage
Durch Austausch des Montageschutzdeckels und Einbau eines Montagedeckels DUG.. wird eine Zug- und Abzweigdose UZD zur Gerätedose UGD.