Trennwand, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279711 | EAN 4012195770039

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Geeignet für
Kanaltiefe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-TW70 2000 mm 70 6279711
2 m 6,80 € Preis / 1 m
Trennwand, Kanalhöhe 70 mm
Trennwand, Kanalhöhe 70 mm

Trennwand, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279711

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 1-fach
Befestigungsart einlegbar
Geeignet für Kanalhöhe 70
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
Maß a 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt