Bodenplatte für ISS70110

Parent Art.Nr. cxmOID164022
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS70110.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSBP70110RW reinweiß; RAL 9010 6290100
1 Stück 36,95 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für ISS70110
Bodenplatte für ISS70110

Bodenplatte für ISS70110

Art.Nr. 6290100

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung außenseitig
Einstellbar nein
Halogenfrei nein
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 3 mm
ISSBP70110WA weißaluminium; RAL 9006 6290104
1 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für ISS70110
Bodenplatte für ISS70110

Bodenplatte für ISS70110

Art.Nr. 6290104

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung außenseitig
Einstellbar nein
Halogenfrei nein
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads