Bodenplatte für ISS140100R

Parent Art.Nr. cxmOID337443
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bodenplatte zur Befestigung der ISS140100 auf dem Boden. Die Bodenplatte mit sichtbarem Rand hat 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSBP140100RW reinweiß; RAL 9010 6290336
1 Stück 16,20 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für ISS140100R
Bodenplatte für ISS140100R

Bodenplatte für ISS140100R

Art.Nr. 6290336

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung außenseitig
Einstellbar nein
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 3 mm
ISSBP140100WA weißaluminium; RAL 9006 6290337
1 Stück 16,20 € Preis / 1 Stück
Bodenplatte für ISS140100R
Bodenplatte für ISS140100R

Bodenplatte für ISS140100R

Art.Nr. 6290337

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung außenseitig
Einstellbar nein
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

ISSBP140100RW / 6290336, 0.09MB, pdf
Download
ISSBP140100WA / 6290337, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren