Installationssäule, Typ ISSRHSM45

Parent Art.Nr. cxmOID217013
  • Installationssäule Boden
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 45 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge: 670 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 670 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch für 14 Modul 45®-Geräte ausreichend. Bei Anwendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit größerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max. einzubauenden Geräte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) möglich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSRHSM45RW reinweiß; RAL 9010 676 mm - 6290090
1 Stück 264,40 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSRHSM45
Installationssäule, Typ ISSRHSM45

Installationssäule, Typ ISSRHSM45

Art.Nr. 6290090

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der Züge 1 St.
Ausführung einseitig
Befestigungsart schrauben
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Durchgehendes Profil ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 0 mm
Kabeleinführung unten
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 45
Oberfläche -
Säulenform rund
Verstellbar nein
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 676 mm
Breite 125 mm
Höhe 125 mm
Säulenhöhe 675 - 675 mm
ISSRHSM45EL - 676 mm eloxiert 6290091
1 Stück 264,40 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSRHSM45
Installationssäule, Typ ISSRHSM45

Installationssäule, Typ ISSRHSM45

Art.Nr. 6290091

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der Züge 1 St.
Ausführung einseitig
Befestigungsart schrauben
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Durchgehendes Profil ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 0 mm
Kabeleinführung unten
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 45
Oberfläche eloxiert
Säulenform rund
Verstellbar nein
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 676 mm
Breite 125 mm
Höhe 125 mm
Säulenhöhe 675 - 675 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads