Installationssäule, Typ ISSHS6

Art.Nr. 6290073 | EAN 4012195161561

  • Installationssäule Boden
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäulencenter Leer, bestückbar von allen 4 Seiten mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.). 2 Seiten des Installationscenters können 2-zügig bestückt werden, die anderen 2 Seiten 1-zügig. Jeder Installationszug kann 5 Geräte aufnehmen, das gesamte Installationscenter nimmt max. 30 Geräte auf. Befestigung direkt auf dem Fußboden. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSHS6EL 566 mm eloxiert 6290073
1 Stück 666,15 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSHS6
Installationssäule, Typ ISSHS6

Installationssäule, Typ ISSHS6

Art.Nr. 6290073

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 6
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der Züge 6 St.
Ausführung sonstige
Befestigungsart schrauben
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Durchgehendes Profil ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 0 mm
Kabeleinführung unten
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 76,5
Oberfläche eloxiert
Säulenform quadratisch
Verstellbar nein
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 566 mm
Breite 290 mm
Höhe 290 mm
Säulenhöhe 564 - 564 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads