Installationssäule, Typ ISSHS4

Parent Art.Nr. cxmOID157799
  • Installationssäule Boden
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule aus Stahlblech mit einer 76,5-mm-Systemöffnung an 4 Seiten.
Leer, bestückbar von allen 4 Seiten mit je 6 handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 24 Geräte. Befestigung direkt auf dem Fußboden. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSHS4 61OT3RW reinweiß; RAL 9010 680 mm 6286700
1 Stück 466,25 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSHS4
Installationssäule, Typ ISSHS4

Installationssäule, Typ ISSHS4

Art.Nr. 6286700

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 4
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der Züge 4 St.
Ausführung sonstige
Befestigungsart schrauben
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 0 mm
Kabeleinführung unten
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 76,5
Säulenform quadratisch
Verstellbar nein
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 680 mm
Breite 212 mm
Höhe 212 mm
Säulenhöhe 680 mm
ISSHS4 61OT3LGR lichtgrau; RAL 7035 680 mm 6286702
1 Stück 466,25 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSHS4
Installationssäule, Typ ISSHS4

Installationssäule, Typ ISSHS4

Art.Nr. 6286702

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 4
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der Züge 4 St.
Ausführung sonstige
Befestigungsart schrauben
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 0 mm
Kabeleinführung unten
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 76,5
Säulenform quadratisch
Verstellbar nein
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 680 mm
Breite 212 mm
Höhe 212 mm
Säulenhöhe 680 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

ISSHS4 61OT3RW / 6286700, 0.10MB, pdf
Download
ISSHS4 61OT3LGR / 6286702, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren