Installationssäule, Typ ISSHS140500

Parent Art.Nr. cxmOID163997
  • Installationssäule Boden
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule 2- zügig aus Aluminium mit 80er-Systemöffnung.
Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 8 Geräte.
Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der
Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A möglich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSHS140500RW reinweiß; RAL 9010 501 mm - 6290030
1 Stück 301,60 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSHS140500
Installationssäule, Typ ISSHS140500

Installationssäule, Typ ISSHS140500

Art.Nr. 6290030

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der Züge 2 St.
Ausführung doppelseitig
Befestigungsart schrauben
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Durchgehendes Profil ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 0 mm
Kabeleinführung unten
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 76,5
Oberfläche -
Säulenform quadratisch
Verstellbar nein
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 501 mm
Breite 135 mm
Höhe 145 mm
Säulenhöhe 500 - 500 mm
ISSHS140500EL alu 501 mm eloxiert 6290033
1 Stück 301,60 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSHS140500
Installationssäule, Typ ISSHS140500

Installationssäule, Typ ISSHS140500

Art.Nr. 6290033

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der Züge 2 St.
Ausführung doppelseitig
Befestigungsart schrauben
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Durchgehendes Profil ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 0 mm
Kabeleinführung unten
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 76,5
Oberfläche eloxiert
Säulenform quadratisch
Verstellbar nein
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 501 mm
Breite 135 mm
Höhe 145 mm
Säulenhöhe 500 - 500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads