Installationssäule, Typ ISSDHSM45

Parent Art.Nr. cxmOID335545
  • Installationssäule Boden
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 45 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemöffnung zum direkten Einbau von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten.
Säule bestehend aus:
1 Zweizügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge 670 mm
2 Oberteil Aluminium
Länge 670 mm
Das Design dieser Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, ovalen Aluminiumprofil, das an beiden schmalen Seiten des Ovals ein Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch für 2 x 14 Modul 45®-Geräte ausreichend. Bei Anwendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit größerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max. einzubauenden Geräte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) möglich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSDHSM45RW reinweiß; RAL 9010 676 mm - 6289980
1 Stück 354,60 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSDHSM45
Installationssäule, Typ ISSDHSM45

Installationssäule, Typ ISSDHSM45

Art.Nr. 6289980

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart schrauben
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Durchgehendes Profil ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 0 mm
Kabeleinführung unten
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 45
Oberfläche -
Säulenform oval
Verstellbar nein
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 676 mm
Breite 135 mm
Höhe 185 mm
Säulenhöhe 675 - 675 mm
ISSDHSM45EL - 676 mm eloxiert 6289982
1 Stück 354,60 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSDHSM45
Installationssäule, Typ ISSDHSM45

Installationssäule, Typ ISSDHSM45

Art.Nr. 6289982

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart schrauben
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Durchgehendes Profil ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 0 mm
Kabeleinführung unten
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 45
Oberfläche eloxiert
Säulenform oval
Verstellbar nein
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 676 mm
Breite 135 mm
Höhe 185 mm
Säulenhöhe 675 - 675 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads