Installationssäule, Typ ISST70140

Parent Art.Nr. cxmOID163715
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Twin-Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Kanaleinbauprofil
Länge: 1000 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 1000 mm
Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
Die Installationssäule ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISST70140RW reinweiß; RAL 9010 3006 mm - 6288930
1 Stück 496,50 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISST70140
Installationssäule, Typ ISST70140

Installationssäule, Typ ISST70140

Art.Nr. 6288930

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche -
Säulenform oval
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3006 mm
Breite 205 mm
Höhe 124 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
ISST70140EL - 3006 mm eloxiert 6288933
1 Stück 496,50 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISST70140
Installationssäule, Typ ISST70140

Installationssäule, Typ ISST70140

Art.Nr. 6288933

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche eloxiert
Säulenform oval
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3006 mm
Breite 205 mm
Höhe 124 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

ISST70140RW / 6288930, 0.11MB, pdf
Download
ISST70140EL / 6288933, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren