Installationssäule, Typ ISSRM45

Parent Art.Nr. cxmOID217011
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 45 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSRM45RW reinweiß; RAL 9010 3006 mm - 6290086
1 Stück 357,20 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSRM45
Installationssäule, Typ ISSRM45

Installationssäule, Typ ISSRM45

Art.Nr. 6290086

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche -
Säulenform rund
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3006 mm
Breite 70 mm
Höhe 59 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
ISSRM45EL - 3006 mm eloxiert 6290087
1 Stück 357,20 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSRM45
Installationssäule, Typ ISSRM45

Installationssäule, Typ ISSRM45

Art.Nr. 6290087

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche eloxiert
Säulenform rund
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3006 mm
Breite 70 mm
Höhe 59 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads