Installationssäule, Typ ISSOG70140

Parent Art.Nr. cxmOID600336
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule in ovaler Form aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Kanaleinbauprofil
Länge: 3000 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 3000 mm
Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.
Die Installationssäule ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSOG70140EL - 3006 mm eloxiert 6289088
1 Stück 540,75 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSOG70140
Installationssäule, Typ ISSOG70140

Installationssäule, Typ ISSOG70140

Art.Nr. 6289088

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Halogenfrei ja
Höhenausgleich 200 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 76,5
Oberfläche eloxiert
Säulenform oval
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3006 mm
Breite 145 mm
Höhe 64 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
ISSOG70140RW reinweiß; RAL 9010 3006 mm - 6289090
1 Stück 540,75 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSOG70140
Installationssäule, Typ ISSOG70140

Installationssäule, Typ ISSOG70140

Art.Nr. 6289090

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage nein
Halogenfrei ja
Höhenausgleich 200 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 76,5
Oberfläche -
Säulenform oval
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3006 mm
Breite 145 mm
Höhe 64 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads