Installationssäule, Typ ISSDM45F

Parent Art.Nr. cxmOID327159
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 45 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit 2 flexiblen Schläuchen zur Decke
Gesamtlänge des Aluminiumprofils: 2300 mm
2 Oberteil Aluminium Länge 2300 mm
Die Farben sind wahlweise reinweiß oder eloxiert. Gegenüberliegend befinden sich zwei 45-mm-Systemöffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45®-Einbaugeräten. Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSDM45FRW reinweiß; RAL 9010 2306 mm - 6289974
1 Stück 510,45 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSDM45F
Installationssäule, Typ ISSDM45F

Installationssäule, Typ ISSDM45F

Art.Nr. 6289974

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche -
Säulenform oval
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2306 mm
Breite 80 mm
Höhe 130 mm
Säulenhöhe 2300 mm
ISSDM45FEL - 2306 mm eloxiert 6289976
1 Stück 510,45 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSDM45F
Installationssäule, Typ ISSDM45F

Installationssäule, Typ ISSDM45F

Art.Nr. 6289976

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche eloxiert
Säulenform oval
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2306 mm
Breite 80 mm
Höhe 130 mm
Säulenhöhe 2300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads