Installationssäule, Typ ISSDM45

Parent Art.Nr. cxmOID327158
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 45 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
2 Oberteil Aluminium Länge 3000 mm
Die oben an die ISS Installationssäule angebrachte Spannvorrichtung kann von 300 - 500 mm variabel verstellt werden. Die Farben sind wahlweise blank Aluminium eloxiert oder reinweiß. Die Säule basiert auf einem schlanken, ovalen Aluminiumprofil. Gegenüberliegend befinden sich zwei 45mm-Systemöffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45®-Einbaugeräten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISSDM45RW reinweiß; RAL 9010 3009 mm - 6289970
1 Stück 546,95 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSDM45
Installationssäule, Typ ISSDM45

Installationssäule, Typ ISSDM45

Art.Nr. 6289970

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche -
Säulenform oval
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3009 mm
Breite 80 mm
Höhe 130 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
ISSDM45EL - 3009 mm eloxiert 6289972
1 Stück 546,95 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISSDM45
Installationssäule, Typ ISSDM45

Installationssäule, Typ ISSDM45

Art.Nr. 6289972

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche eloxiert
Säulenform oval
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3009 mm
Breite 80 mm
Höhe 130 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads