Installationssäule, Typ ISS140110

Parent Art.Nr. cxmOID163723
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
2 Oberteile Aluminium
Länge: 3000 mm
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen
der Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ TW (6288256) sowie die Montage einer Oberteilklammer Typ KL80A (6288640) möglich.
Die Installationssäule ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Je nach Montagesituation kann das nachfolgende Zubehör verwendet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISS140110RW reinweiß; RAL 9010 3006 mm - 6288960
1 Stück 791,70 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISS140110
Installationssäule, Typ ISS140110

Installationssäule, Typ ISS140110

Art.Nr. 6288960

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung doppelseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche -
Säulenform rechteckig
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3006 mm
Breite 110 mm
Höhe 140 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
ISS140110EL - 3006 mm eloxiert 6288963
1 Stück 791,70 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISS140110
Installationssäule, Typ ISS140110

Installationssäule, Typ ISS140110

Art.Nr. 6288963

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung doppelseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche eloxiert
Säulenform rechteckig
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3006 mm
Breite 110 mm
Höhe 140 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads