Installationssäule, Typ ISS140100R

Parent Art.Nr. cxmOID240154
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule aus Aluminium mit schmalem Rohr zur Decke.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Oberteil Aluminium
Länge: 780 mm
Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISS140100REL - 3003 mm eloxiert 6289073
1 Stück 741,70 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISS140100R
Installationssäule, Typ ISS140100R

Installationssäule, Typ ISS140100R

Art.Nr. 6289073

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche eloxiert
Säulenform rechteckig
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3003 mm
Breite 100 mm
Höhe 140 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
Maß A 780 mm
Maß B 3000 mm
ISS140100RRW reinweiß; RAL 9010 3003 mm - 6289070
1 Stück 741,70 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISS140100R
Installationssäule, Typ ISS140100R

Installationssäule, Typ ISS140100R

Art.Nr. 6289070

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche -
Säulenform rechteckig
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3003 mm
Breite 100 mm
Höhe 140 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
Maß A 780 mm
Maß B 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads